466423
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 10,3301 € |
10 - 99 | 7,4616 € |
100 - 199 | 7,0747 € |
200 + | 6,6878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile maniglia | Braccio angolato |
Diametro base | 24.0 mm |
Diametro base | 0.945 in |
Altezza corpo | 51.0 mm |
Altezza corpo | 2.008 in |
Lunghezza maniglia | 104.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.094 in |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
Dimensioni filettatura | M12 |
Codice doganale | 3926300090 |
Altezza totale | 68.0 mm |
Altezza totale | 2.677 in |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare