Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4862 € - 17,9501 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acciaio
|
||
| 15,3134 € - 21,1324 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 22,3084 € - 30,7856 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acciaio
|
|||
| 10,6893 € - 14,2275 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 13,6829 € - 18,8825 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 13,5173 € - 18,6539 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 18,7955 € - 25,9379 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 8,8691 € - 11,8048 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 14,466 € - 19,9631 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 10,9302 € - 14,5482 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Acciaio
|
|||
| 11,8552 € - 16,3603 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 11,6273 € - 15,191 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Acciaio
|
||
| 16,8462 € - 23,2478 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 17,5066 € - 24,1591 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 13,0488 € - 13,0488 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 7,4602 € - 7,4602 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare