Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,2473 € - 0,2473 € 20320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4684 € - 0,7599 € 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,0809 € - 0,1712 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,192 € - 0,2031 € 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1015 € - 0,1254 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1273 € - 0,1571 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,4015 € - 0,4956 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1157 € - 0,1428 € 27373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,1962 € - 0,5858 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2031 € - 0,6107 € 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2266 € - 0,6798 € Richiedi il lead time qui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € Richiedi il lead time qui
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2445 € - 0,7351 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,125 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
  • di 2
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10262481

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
20320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

10180280

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    26.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180266

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10060322

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10060261

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,0809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Dado a galletto M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10060353

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
Dado a galletto M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180228

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10060438

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10180242

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327418

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,1015 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.2 mm
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10327432

Fascia di prezzo
0,1571 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.2 mm
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Naturale

10327494

Fascia di prezzo
0,4956 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    22.56 mm
  • Apertura alette
    14.15 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10327463

Fascia di prezzo
0,1428 € - 0,1157 €

Livelli di giacenza
27373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326794

Fascia di prezzo
0,5858 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10326763

Fascia di prezzo
0,6107 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10326770

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326732

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10326787

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

10326824

Fascia di prezzo
0,7351 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10327425

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Apertura alette
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm