Menu Ricerca

Dado a galletto M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta "deco" in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327418

Codice articolo precedente:

06M040070WN

15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1285 €
2500 - 9999 0,1156 €
10000 + 0,1041 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

64,25 €

500 x 0,1285 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 10.2 mm
Altezza totale 12.2 mm
Apertura alette 22.8 mm
Dimensioni filettatura M4 x 0.7
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 06M040070WN sostituisce:

Dado a galletto M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale
Codice articolo Essentra : 10060247
Codice articolo precedente: 0480520000VR
Dado a galletto M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale
Codice articolo Essentra : 10326749
Codice articolo precedente: 053101100002

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci