Menu Ricerca

Dado a galletto M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale. Provvisto di alette per essere installato nelle applicazioni con spazi ristretti.
Codice articolo Essentra :

10060322

Codice articolo precedente:

0500020000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 14.0 mm
Altezza totale 22.0 mm
Apertura alette 35.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard DIN
Standard di DIN
Standard di RoHs
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci