Menu Ricerca

Dado a galletto M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327432

Codice articolo precedente:

06M050080WN

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1611 €
2500 - 9999 0,1449 €
10000 + 0,1304 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,55 €

500 x 0,1611 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 10.2 mm
Altezza totale 12.2 mm
Apertura alette 22.8 mm
Dimensioni filettatura M5 x 0.8
Diametro interno ingranaggio 0.8 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 06M050080WN sostituisce:

Dado a galletto M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale
Codice articolo Essentra : 10326756
Codice articolo precedente: 053101400002

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci