Menu Ricerca

Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad alette "deco" in nylon naturale ha due alette sporgenti per consentire una facile installazione e dispone di una filettatura di blocco per contrastare eventuali allentamenti.
Codice articolo Essentra :

10327449

Codice articolo precedente:

06M060100DLWN

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,135 €
2500 - 9999 0,1215 €
10000 + 0,1094 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

67,50 €

500 x 0,135 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 9.5 mm
Altezza totale 13.4 mm
Apertura alette 29.7 mm
Dimensioni filettatura M6
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci