10327425
06M050080DWN
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1582 € |
| 2500 - 9999 | 0,1424 € |
| 10000 + | 0,1281 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro base | 0.5 in |
|---|---|
| Diametro base | 12.7 mm |
| Altezza totale | 0.437 in |
| Altezza totale | 11.1 mm |
| Apertura alette | 0.874 in |
| Apertura alette | 22.2 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 x 0.8 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.031 in |
| Diametro interno ingranaggio | 0.8 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard | REACH, RoHS, UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare