Menu Ricerca

Dado a galletto M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale. Dispone di grandi alette per una semplice installazione.
Codice articolo Essentra :

10180228

Codice articolo precedente:

053040060002

2510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,371 €
500 - 999 0,2634 €
1000 + 0,2039 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,10 €

100 x 0,371 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 14.0 mm
Apertura alette 25.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci