Menu Ricerca

Dado a galletto M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327463

Codice articolo precedente:

06M060100WN

49873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1464 €
2500 - 9999 0,1317 €
10000 + 0,1185 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

73,20 €

500 x 0,1464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 14.2 mm
Altezza totale 16.0 mm
Apertura alette 27.7 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 06M060100WN sostituisce:

Dado a galletto M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale
Codice articolo Essentra : 10060346
Codice articolo precedente: 0500040000VR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci