Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica. Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | SW1 | Dimensioni filettatura | Colore | h | H | SW2 | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3668 € - 0,4277 € | 2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1244 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,1086 € - 0,127 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3016 € - 0,3016 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,0896 € | 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3171 € - 0,3171 € | 5190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Giallo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,0814 € - 0,095 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3448 € - 0,3448 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 13360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0936 € - 0,1097 € | 64689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 25850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrico
|
||
| 0,141 € - 0,1657 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,1002 € - 0,1172 € | 19809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0779 € - 0,0909 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,2081 € - 0,245 € | 9239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,5792 € - 0,6784 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Giallo
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,1415 € - 0,1878 € | 8771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0787 € - 0,0909 € | 61488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Giallo
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,2114 € - 1,0588 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1399 € - 0,1642 € | 22745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm