Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263082

Codice articolo precedente:

467062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1458 €
5000 - 9999 0,1382 €
10000 + 0,1244 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

72,90 €

500 x 0,1458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 23.0 mm
SW2 25.2 mm
D 26.5 mm
H 16.5 mm
h 14.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 13/16-16 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci