Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263174

Codice articolo precedente:

467071

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,3016 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

30,16 €

100 x 0,3016 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 19.0 mm
h 16.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 1-5/8-12 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci