Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263167

Codice articolo precedente:

467070

2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,4277 €
2500 - 4999 0,405 €
5000 + 0,3668 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

106,93 €

250 x 0,4277 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 40.0 mm
SW2 43.9 mm
D 45.5 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 1-7/16-12 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci