Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10262856

Codice articolo precedente:

467038

36893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1182 €
5000 - 9999 0,1123 €
10000 + 0,1011 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,10 €

500 x 0,1182 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 18.0 mm
SW2 19.7 mm
D 21.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M16 x 1.5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci