Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/4 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Codice articolo Essentra :

10263211

Codice articolo precedente:

467075

21309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1172 €
5000 - 9999 0,1114 €
10000 + 0,1002 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

58,60 €

500 x 0,1172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 15.0 mm
SW2 16.5 mm
D 17.5 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard BSP
Dimensioni filettatura 1/4-19 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci