Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10263150

Codice articolo precedente:

467069

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,0588 €
250 + 0,2114 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

26,47 €

25 x 1,0588 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 38.0 mm
SW2 41.7 mm
D 43.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Filettatura standard UNF
Dimensioni filettatura 1-3/8-12 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci