Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10262894

Codice articolo precedente:

467042

22995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1642 €
2500 - 4999 0,1543 €
5000 + 0,1399 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

41,05 €

250 x 0,1642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 26.0 mm
SW2 28.5 mm
D 30.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Filettatura standard Metrico
Dimensioni filettatura M24 x 1.5
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci