Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Codice articolo Essentra :

10263204

Codice articolo precedente:

467074

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0909 €
5000 - 9999 0,0866 €
10000 + 0,0779 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

45,45 €

500 x 0,0909 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 12.0 mm
SW2 13.2 mm
D 14.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Filettatura standard BSP
Dimensioni filettatura 1/8-28 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci