Menu Ricerca

Cappucci sigillanti filettati

Disponibile

I cappucci di tenuta filettati sono progettati per l'uso con le filettature BSP e Gas e proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Presentano un disco di tenuta interno in gomma neoprene che limita la fuoriuscita di liquidi e riduce la possibile trazione. Utilizzati nei sistemi idraulici e pneumatici.Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi e ridurre la possibilità di taglio.È facile da installare e rimuovere manualmente, e la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con una chiave inglese o una chiave a brugola a bassa coppia.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e l'industria meccanica. Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1126

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità SW1 Dimensioni filettatura Colore h H SW2 Filettatura standard Acquista
0,5792 € - 0,6784 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1-1/2-11 in
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
0,3268 € - 2,0611 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
3/4 in
Rosso
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
Filettature BSP
0,7012 € - 0,7012 € 3752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
2-1/4-11 in
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
1,1897 € - 1,3936 € 8681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
2-1/2-11 in
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
0,6005 € - 0,6005 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
1-1/4-11 in
Giallo
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
0,0779 € - 0,0909 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
1/8-28 in
Giallo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,141 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
5/8-14 in
Giallo
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
0,1002 € - 0,1172 € 21309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1/4-19 in
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
0,2081 € - 0,245 € 9239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
7/8-14 in
Giallo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
0,8101 € - 0,9475 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
#2-11 in
Giallo
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,1257 € - 0,1472 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
1/2-14 in
Giallo
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
0,3668 € - 0,3668 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
#1-11 in
Giallo
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,1158 € - 0,1355 € 22600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
3/8-19 in
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,3668 € - 0,4277 € 2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1-7/16-12 in
Giallo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1244 € - 0,1458 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
13/16-16 in
Giallo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,3448 € - 0,3448 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
1-7/8-12 in
Giallo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,1086 € - 0,127 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.5
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrico
0,0936 € - 0,1097 € 51689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M14 x 1.5
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrico
0,1011 € - 0,1182 € 37393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M16 x 1.5
Giallo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrico
0,3016 € - 0,3016 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
1-5/8-12 in
Giallo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
  • di 3
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263280

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,5792 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP 3/4 HDPE Rosso

10404270

Fascia di prezzo
2,0611 € - 0,3268 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263303

Fascia di prezzo
0,7012 € - 0,7012 €

Livelli di giacenza
3752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263310

Fascia di prezzo
1,3936 € - 1,1897 €

Livelli di giacenza
8681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263273

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,6005 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263204

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263242

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263211

Fascia di prezzo
0,1172 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
21309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263259

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
9239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263297

Fascia di prezzo
0,9475 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263235

Fascia di prezzo
0,1472 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263266

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

10263228

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
22600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

10263167

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
2310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

10263082

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

10263198

Fascia di prezzo
0,3448 € - 0,3448 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

10262832

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

10262849

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
51689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura Metrica HDPE Giallo

10262856

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
37393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Cappuccio sigillante filettato Filettatura UNF HDPE Giallo

10263174

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm