Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Codice articolo Essentra :

10263310

Codice articolo precedente:

467086

8681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,3936 €
1000 - 1999 1,3214 €
2000 + 1,1897 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

139,36 €

100 x 1,3936 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 80.0 mm
SW2 87.7 mm
D 90.0 mm
H 19.5 mm
h 17.0 mm
Filettatura standard BSP
Dimensioni filettatura 2-1/2-11 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci