Menu Ricerca

Cappuccio sigillante filettato Filettature BSP HDPE Giallo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Codice articolo Essentra :

10263266

Codice articolo precedente:

467081

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,3668 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

91,70 €

250 x 0,3668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 19.0 mm
h 17.0 mm
Filettatura standard BSP
Dimensioni filettatura #1-11 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale rondella Gomma neoprene
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci