Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
332 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
1,4729 € - 2,8672 € 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2
0,5906 € - 1,154 € 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
0,735 € - 1,4365 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
0,8441 € - 1,6477 € Richiedi il lead time qui
78.5 mm
88.9 mm
85.5 mm
76.3 mm
83.4 mm
25.4 mm
2
1,6004 € - 3,1527 € Richiedi il lead time qui
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
2,2094 € - 2,2094 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
9,8292 € - 9,8292 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
2,1811 € - 4,4911 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2
3,30 € - 3,30 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2
1,6712 € - 3,2717 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
0,0837 € - 0,1885 € 60070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
29.3 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
17.5 mm
2
0,1261 € - 0,1261 € 193596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
41.6 mm
37.2 mm
31.7 mm
35.6 mm
22.2 mm
2
12,2653 € - 12,2653 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2
0,2705 € - 0,6008 € 40666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
3,1159 € - 3,1159 € 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
3,3425 € - 6,9003 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
1,2973 € - 2,9266 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
112.1 mm
116.8 mm
114.3 mm
107.5 mm
109.8 mm
28.6 mm
2
0,1208 € - 0,2798 € 83250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.1 mm
38.1 mm
34.4 mm
29.8 mm
32.8 mm
19.0 mm
2
2,4502 € - 5,086 € Richiedi il lead time qui
152.0 mm
153.4 mm
152.0 mm
152.0 mm
32.5 mm
2
2,1952 € - 2,1952 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
  • di 17
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 124.7 mm 129.3 mm Blu 2

10186022

Fascia di prezzo
2,8672 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    139.70 mm
  • d1
    124.7 mm
  • d2
    129.3 mm
  • d3
    127.2 mm
  • d4
    122.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 58.7 mm 67.3 mm Blu

10309186

Fascia di prezzo
1,154 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 69.1 mm 76.2 mm Blu

10309285

Fascia di prezzo
1,4365 € - 0,735 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 78.5 mm 85.5 mm Blu

10309629

Fascia di prezzo
1,6477 € - 0,8441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.9 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    85.5 mm
  • d3
    76.3 mm
  • d4
    83.4 mm
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 126.7 mm 132.1 mm Blu 2

10186992

Fascia di prezzo
3,1527 € - 1,6004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 213.4 mm 218.4 mm Blu 2

10187852

Fascia di prezzo
2,2094 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 303.0 mm 319.0 mm Blu

10206744

Fascia di prezzo
9,8292 € - 9,8292 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 194.6 mm 199.1 mm Blu

10187630

Fascia di prezzo
4,4911 € - 2,1811 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 220.2 mm 221.7 mm Blu

10202432

Fascia di prezzo
3,30 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blu

10310793

Fascia di prezzo
3,2717 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 23.4 mm 26.4 mm Rosso

10068892

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
60070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rosso

10069066

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
193596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 336.6 mm 345.4 mm Blu

10215074

Fascia di prezzo
12,2653 € - 12,2653 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Rosso

10068458

Fascia di prezzo
0,6008 € - 0,2705 €

Livelli di giacenza
40666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 152.7 mm 157.0 mm Blu

10185421

Fascia di prezzo
3,1159 € - 3,1159 €

Livelli di giacenza
1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 174.8 mm 178.6 mm Blu 2

10159101

Fascia di prezzo
6,9003 € - 3,3425 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in Rosso

10068878

Fascia di prezzo
2,9266 € - 1,2973 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    116.8 mm
  • d1
    112.1 mm
  • d2
    114.3 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    109.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Rosso

10068977

Fascia di prezzo
0,2798 € - 0,1208 €

Livelli di giacenza
83250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
Cappuccio e tappo conico 152.0 mm 153.4 mm (DIA) Nero

10154922

Fascia di prezzo
5,086 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    152.0 mm
  • d2
    153.4 mm
  • d3
    152.0 mm
  • d4
    152.0 mm
  • h
    32.5 mm
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 207.0 mm 121.1 mm Blu 2

10187647

Fascia di prezzo
2,1952 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm