10215074
136
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 + | 12,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 14.098 in |
|---|---|
| D | 358.1 mm |
| d1 | 336.6 mm |
| d1 | 13.252 in |
| d2 | 13.598 in |
| d2 | 345.4 mm |
| d3 | 13 in |
| d3 | 330.2 mm |
| d4 | 13.398 in |
| d4 | 340.3 mm |
| h | 2.031 in |
| h | 51.6 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare