Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 107.1 mm 112.9 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10310793

Codice articolo precedente:

94

1405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 3,2717 €
200 + 1,6712 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

65,43 €

20 x 3,2717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 123.8 mm
d1 107.1 mm
d2 112.9 mm
d3 105.0 mm
d4 111.2 mm
h 25.4 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci