Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0455 € - 0,1461 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1385 € - 0,2012 € | Richiedi il lead time qui |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
1
|
||
| 0,1916 € - 0,4023 € | 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3639 € - 0,7642 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1469 € - 0,5587 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,6645 € - 1,8353 € | 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2535 € - 0,8134 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.091 in
78.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,4668 € - 1,349 € | 3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.906 in
124.6 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0661 € - 0,1028 € | 2598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,3091 € - 0,4808 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 1,4134 € - 2,1987 € | Richiedi il lead time qui |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,2132 € - 0,3317 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,1107 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0311 € - 0,0485 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,0516 € - 0,0803 € | 5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1687 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,0852 € | 5477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 0,1456 € - 0,2265 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1