Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0689 € - 0,1461 € | 7288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1
|
||
| 0,0245 € - 0,0647 € | 16038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 10127858 | 0,0245 € - 0,0647 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
|
| 0,0245 € - 0,0647 € | 24170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,1461 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0308 € - 0,0813 € | Richiedi il lead time qui |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0308 € - 0,0813 € | 17074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,499 € - 1,0479 € | 5825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1248 € - 0,4863 € | 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1461 € | 1887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1385 € - 0,2012 € | 947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2315 € - 0,4863 € | 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1916 € - 0,4023 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,0455 € - 0,1461 € | 84300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0689 € - 0,0872 € | 42912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1469 € - 0,5587 € | 20050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,1461 € | 5471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 0,0759 € - 0,1461 € | 26757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0256 € - 0,0647 € | 3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,1461 € | 7394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1