10128213
2126000
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 999 | 0,2012 € |
| 1000 - 1999 | 0,1641 € |
| 2000 + | 0,1385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.78 in |
|---|---|
| D | 45.2 mm |
| d1 | 38.6 mm |
| d1 | 1.52 in |
| d2 | 1.598 in |
| d2 | 40.6 mm |
| d3 | 1.457 in |
| d3 | 37.0 mm |
| d4 | 39.0 mm |
| d4 | 1.535 in |
| h | 0.717 in |
| h | 18.2 mm |
| Colore | Trasparente |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare