Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0516 € - 0,0803 € | 5550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,1107 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,4477 € - 0,6965 € | Richiedi il lead time qui |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 1,6066 € - 2,4992 € | Richiedi il lead time qui |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Richiedi il lead time qui |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,2452 € - 0,3814 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,2132 € - 0,3317 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,2819 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1687 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1