Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 148.0 mm 155.0 mm Trasparente

Questo cappuccio e tappo conico è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10128619

Codice articolo precedente:

2146000

2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,8353 €
100 - 999 0,8739 €
1000 + 0,6645 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

18,35 €

10 x 1,8353 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 170.0 mm
d1 148.0 mm
d2 155.0 mm
d3 145.0 mm
d4 152.0 mm
h 40.0 mm
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci