20595364
20595364
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,0803 € |
| 1500 - 7499 | 0,0574 € |
| 7500 + | 0,0516 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.244 in |
|---|---|
| D | 31.6 mm |
| d1 | 1.047 in |
| d1 | 26.6 mm |
| d2 | 1.169 in |
| d2 | 29.7 mm |
| d3 | 1.114 in |
| d3 | 28.3 mm |
| d4 | 0.969 in |
| d4 | 24.6 mm |
| h | 1.035 in |
| h | 26.3 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare