Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 17.5 mm 20.1 mm Rosso

Questo cappuccio e tappo conico è adatto a vari diametri interni ed esterni. La duplice funzione protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Facile da installare e da rimuovere, di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20595319

Codice articolo precedente:

20595319

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0485 €
5000 - 24999 0,0346 €
25000 + 0,0311 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

24,25 €

500 x 0,0485 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 17.3 mm
d4 15.2 mm
h 14.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci