20595500
20595500
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 25 - 249 | 0,4808 € |
| 250 - 1249 | 0,3434 € |
| 1250 + | 0,3091 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 94.5 mm |
|---|---|
| D | 3.72 in |
| d1 | 3.315 in |
| d1 | 84.2 mm |
| d2 | 90.8 mm |
| d2 | 3.575 in |
| d3 | 3.476 in |
| d3 | 88.3 mm |
| d4 | 3.157 in |
| d4 | 80.2 mm |
| h | 28.0 mm |
| h | 1.102 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare