20595432
20595432
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1107 € |
| 1000 - 4999 | 0,0791 € |
| 5000 + | 0,0712 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.874 in |
|---|---|
| D | 47.6 mm |
| d1 | 1.559 in |
| d1 | 39.6 mm |
| d2 | 1.681 in |
| d2 | 42.7 mm |
| d3 | 1.618 in |
| d3 | 41.1 mm |
| d4 | 1.504 in |
| d4 | 38.2 mm |
| h | 18.5 mm |
| h | 0.728 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare