I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | d4 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,2724 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 0,2772 € - 0,308 € | Richiedi il lead time qui |
3.035 in
77.1 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 0,4171 € - 0,4635 € | Richiedi il lead time qui |
4.012 in
101.9 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Richiedi il lead time qui |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,1456 € - 0,1618 € | Richiedi il lead time qui |
2.106 in
53.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,1069 € | Richiedi il lead time qui |
1.52 in
38.6 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0642 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,4975 € | Richiedi il lead time qui |
4.252 in
108.0 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 0,834 € - 0,9267 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,6409 € - 0,7121 € | Richiedi il lead time qui |
4.39 in
111.5 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2014 € | Richiedi il lead time qui |
2.681 in
68.1 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | Richiedi il lead time qui |
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
1.913 in
48.6 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 0,3091 € - 0,3434 € | Richiedi il lead time qui |
3.315 in
84.2 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | Richiedi il lead time qui |
3.681 in
93.5 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0988 € | Richiedi il lead time qui |
1.335 in
33.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,2132 € - 0,2369 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare