Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 74.0 mm 73.9 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747282

Codice articolo precedente:

20747282

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1499 0,2724 €
1500 + 0,2452 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

81,72 €

300 x 0,2724 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 82.5 mm
d1 74.0 mm
d2 77.0 mm
d3 71.5 mm
d4 73.9 mm
h 18.7 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci