Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 124.0 mm 125.0 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20747374

Codice articolo precedente:

20747374

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 374 0,9267 €
375 + 0,834 €
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

69,50 €

75 x 0,9267 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci