Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard PCR

Disponibile

I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 d3 d4 Acquista
0,0335 € - 0,0522 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,2452 € - 0,2724 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,2772 € - 0,308 € Richiedi il lead time qui
77.1 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,4171 € - 0,4635 € Richiedi il lead time qui
101.9 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,0609 € - 0,0677 € Richiedi il lead time qui
33.6 mm
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,1456 € - 0,1618 € Richiedi il lead time qui
53.5 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,0687 € - 0,1069 € Richiedi il lead time qui
38.6 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
0,0578 € - 0,0642 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,4477 € - 0,4975 € Richiedi il lead time qui
108.0 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,834 € - 0,9267 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,6409 € - 0,7121 € Richiedi il lead time qui
111.5 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
0,1812 € - 0,2014 € Richiedi il lead time qui
68.1 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,0453 € - 0,0706 € Richiedi il lead time qui
23.4 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,1084 € - 0,1205 € Richiedi il lead time qui
48.6 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
0,3091 € - 0,3434 € Richiedi il lead time qui
84.2 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,3371 € - 0,5244 € Richiedi il lead time qui
93.5 mm
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,0635 € - 0,0988 € Richiedi il lead time qui
33.9 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,0437 € - 0,068 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0661 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
0,2132 € - 0,2369 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
  • di 2
Cappuccio e tappo conico 19.0 mm 19.7 mm Verde LDPE - PCR

20747121

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Cappuccio e tappo conico 74.0 mm 73.9 mm Verde LDPE - PCR

20747282

Fascia di prezzo
0,2724 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cappuccio e tappo conico 77.1 mm 78.2 mm Verde LDPE - PCR

20747299

Fascia di prezzo
0,308 € - 0,2772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Cappuccio e tappo conico 101.9 mm 103.0 mm Verde LDPE - PCR

20747343

Fascia di prezzo
0,4635 € - 0,4171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Cappuccio e tappo conico 33.6 mm 42.7 mm Verde LDPE - PCR

20747190

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Cappuccio e tappo conico 53.5 mm 55.3 mm Verde LDPE - PCR

20747251

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,1456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cappuccio e tappo conico 38.6 mm 39.0 mm Verde LDPE - PCR

20747220

Fascia di prezzo
0,1069 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Cappuccio e tappo conico 30.0 mm 39.1 mm Verde LDPE - PCR

20747183

Fascia di prezzo
0,0642 € - 0,0578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Cappuccio e tappo conico 108.0 mm 111.6 mm Verde LDPE - PCR

20747350

Fascia di prezzo
0,4975 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Cappuccio e tappo conico 124.0 mm 125.0 mm Verde LDPE - PCR

20747374

Fascia di prezzo
0,9267 € - 0,834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Cappuccio e tappo conico 111.5 mm 115.0 mm Verde LDPE - PCR

20747367

Fascia di prezzo
0,7121 € - 0,6409 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Cappuccio e tappo conico 68.1 mm 69.3 mm Verde LDPE - PCR

20747268

Fascia di prezzo
0,2014 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Cappuccio e tappo conico 23.4 mm 24.4 mm Verde LDPE - PCR

20747145

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Cappuccio e tappo conico 48.6 mm 49.7 mm Verde LDPE - PCR

20747244

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Cappuccio e tappo conico 84.2 mm 88.3 mm Verde LDPE - PCR

20747305

Fascia di prezzo
0,3434 € - 0,3091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Cappuccio e tappo conico 93.5 mm 97.8 mm Verde LDPE - PCR

20747312

Fascia di prezzo
0,5244 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Cappuccio e tappo conico 33.9 mm 35.8 mm Verde LDPE - PCR

20747206

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Cappuccio e tappo conico 19.4 mm 21.3 mm Verde LDPE - PCR

20747138

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Cappuccio e tappo conico 34.9 mm 35.2 mm Verde LDPE - PCR

20747213

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Cappuccio e tappo conico 70.0 mm 74.0 mm Verde LDPE - PCR

20747275

Fascia di prezzo
0,2369 € - 0,2132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm