Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Anyag: PP, LDPE - PIR, LDPE Szín: Fehér, Tikfa, Kovakő, Pantone Grey, Kő, Törtfehér, Szürke, Hajnalszürke, Ezüstszürke, Osprey, Fekete, Natúr, , Narancs, Ezüst, Rozsdamentes acél, Arany Sorozat szám: , SR1801
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,0168 Ft - 54,6236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
2
|
||
| 37,1647 Ft - 52,0307 Ft | 1250 Raktáron |
Pantone Grey
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 94000 Raktáron |
Ezüstszürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 34,6994 Ft - 48,5817 Ft | 250 Raktáron |
Fekete
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 24,8958 Ft - 46,1041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törtfehér
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 39,0168 Ft - 54,6236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
2
|
||
| 2250 Raktáron |
Kovakő
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
2
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Tikfa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 36,7943 Ft - 51,5162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
|
||
| 9750 Raktáron |
Kő
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 39,0168 Ft - 54,6236 Ft | 1315 Raktáron |
Osprey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
2
|
||
| 42,4781 Ft - 59,4719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Alátét
|
Polipropilén
|
6
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 71750 Raktáron |
Hajnalszürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Dugó
|
Polipropilén
|
7
|
|||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 12250 Raktáron |
Narancs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 2845 Raktáron |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 23,3031 Ft - 43,1531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
Cap
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 5000 Raktáron |
Törtfehér
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
||
| 1950 Raktáron |
Kő
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilén
|
1
|
|||
| 39,0168 Ft - 54,6236 Ft | 18900 Raktáron |
Ezüstszürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilén
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz