Menü Keresés

Unikupak M4 4.5 mm 13.2 mm PP Kő

This low profile unicap cover cap is manufactured from stone-coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842154

Gyártói cikkszám:

20842154

9750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 60000

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M4
Teljes anyag Polipropilén
Szín
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot