Menü Keresés

Unikupak M4 3.0 mm 11.3 mm PP Fehér

This low profile unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842178

Gyártói cikkszám:

20842178

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 59,4719 Ft
2500 + 42,4781 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.868 Ft

250 x 59,4719 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 3.0 mm
Alkatrész típusa Washer
Csavarméret M4
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fehér
Típus 6
Vámtarifaszám 3923509000

A 20842178sz. terméket helyettesíti:

Unikupak M4 4.5 mm 11.3 mm PP Fehér
Essentra cikkszám: 10206737
Gyártói cikkszám: 13299

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot