Menü Keresés

Unikupak M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kovakő

This high profile unicap cover cap is manufactured from flint-grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842727

Gyártói cikkszám:

20842727

2250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 40000

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 6.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M5
Teljes anyag Polipropilén
Szín Kovakő
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot