Menü Keresés

Unikupak M3 4.2 mm 10.0 mm PP Törtfehér

This low profile unicap cover cap is manufactured from off-white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842567

Gyártói cikkszám:

20842567

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 46,1041 Ft
2500 - 9999 27,6616 Ft
10000 + 24,8958 Ft
Standard csomagolás:

Teljes ár:

23.052 Ft

500 x 46,1041 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.2 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M3
Teljes anyag Polipropilén
Szín Törtfehér
Típus Load Bearing

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot