Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Anyag: PP, LDPE - PIR, LDPE Szín: Fehér, Tikfa, Kovakő, Pantone Grey, Kő, Törtfehér, Szürke, Hajnalszürke, Ezüstszürke, Osprey, Fekete, Natúr, , Narancs, Ezüst, Rozsdamentes acél, Arany Sorozat szám: , SR1801
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 Raktáron |
Tikfa
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
|||
| 2250 Raktáron |
Kovakő
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
|||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 71750 Raktáron |
Hajnalszürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 2250 Raktáron |
Tikfa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
|||
| 34,7077 Ft - 48,5899 Ft | 53 Raktáron |
Fehér
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 42,4781 Ft - 59,4719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Washer
|
Polipropilén
|
6
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 12250 Raktáron |
Narancs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 32,6581 Ft - 45,7213 Ft | 4250 Raktáron |
Ezüstszürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 2000 Raktáron |
Kovakő
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
| 35,7243 Ft - 50,014 Ft | 5000 Raktáron |
Törtfehér
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
Load Bearing
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz