Menü Keresés

Unikupak M3 4.2 mm 10.0 mm PP Tikfa

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20846497

Gyártói cikkszám:

20846497

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás:

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.2 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M3
Teljes anyag Polipropilén
Szín Tikfa
Típus Load Bearing

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot