Menü Keresés

Unikupak M5 6.5 mm 16.3 mm PP Fekete

This high profile unicap cover cap is manufactured from black Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842505

Gyártói cikkszám:

20842505

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 54,6236 Ft
2500 + 39,0168 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

13.656 Ft

250 x 54,6236 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 6.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M5
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot