Menü Keresés

Unikupak M5 4.9 mm 16.2 mm PP Fehér

This low profile unicap cover cap is manufactured from white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842185

Gyártói cikkszám:

20842185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 51,5162 Ft
2500 + 36,7943 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.879 Ft

250 x 51,5162 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.9 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M5
Teljes anyag Polipropilén
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

A 20842185sz. terméket helyettesíti:

Unikupak M5 4.8 mm 16.2 mm PP Fehér
Essentra cikkszám: 10213360
Gyártói cikkszám: 13400

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot