Menü Keresés

Unikupak M5 4.5 mm 16.2 mm PP Hajnalszürke

This low profile unicap cover cap is manufactured from morning grey Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra cikkszám:

20842314

Gyártói cikkszám:

20842314

71750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 50,014 Ft
2500 + 35,7243 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.504 Ft

250 x 50,014 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 4.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Csavarméret M5
Teljes anyag Polipropilén
Szín Hajnalszürke
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot