Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILQPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | m | AxA | h1 | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9273 Ft - 18,5535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 506,1696 Ft - 562,4107 Ft | 790 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 12,8903 Ft - 20,0517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 34,7669 Ft - 54,0819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,7794 Ft - 16,4216 Ft | 25000 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 44,0791 Ft - 48,9768 Ft | 7900 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 68,4894 Ft - 76,0993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 173,5386 Ft - 192,8206 Ft | 2700 Raktáron |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 14,2609 Ft - 22,1836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 17,6835 Ft - 27,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 48,487 Ft - 53,8745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 73,6381 Ft - 81,8201 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 93,3811 Ft - 103,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 12,557 Ft - 19,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 531,4688 Ft - 590,5209 Ft | 1070 Raktáron |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 387,7485 Ft - 603,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 107,3827 Ft - 119,3142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 459,0901 Ft - 714,1402 Ft | 540 Raktáron |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 12,2236 Ft - 19,0145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 638,9628 Ft - 993,9421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz