Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 65.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753061

Gyártói cikkszám:

20753061

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 119,3142 Ft
1250 + 107,3827 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

29.829 Ft

250 x 119,3142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 65.0 mm
h1 5.0 mm
m 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot